SO-13120040

Piastra di fissaggio a croce
Serie SO-131

  • I profili vengono inseriti da ambedue i lati in una scanalatura in questo modo trasmettono un´elevata stabilità agli angoli Allentando il fissaggio da uno dei lati del profilo, esso può essere spostato parallelamente per regolarlo Staccando il fissaggio di un lato del profilo, è possibile spostare il profilo in parallelo e regolarlo
Dati tecnici
Quota A20 [mm]
Quota B40 [mm]
Quota C4 [mm]
Peso73 [g]