Supporto di fissaggio
Serie SO-231

  • Supporto rigido per il fissaggio su tutti i profili Standard con tassello orientabile e viti
Dimensione installazione: SO-231
N° ordineQuota AQuota BQuota C
SO-2311001717 [mm]16 [mm]39 [mm]
SO-2311501919 [mm]20 [mm]46 [mm]
SO-2312002222 [mm]25 [mm]51 [mm]