SO-30311020

Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303

  • Ventosa molleggiata per superfici di contatto ad angolo retto Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto
Dati tecnici
G1M5
G2M5
Quota A10 [mm]
Quota B26 [mm]
Quota L min.56 [mm]
Quota L mass.76 [mm]
Peso14 [g]