SO-30323035

Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303

  • Ventosa molleggiata per superfici di contatto ad angolo retto Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto
Dati tecnici
G1G1/4"
G2G1/8"
Quota A15 [mm]
Quota B32 [mm]
Quota L min.72 [mm]
Quota L mass.107 [mm]
Peso42 [g]