SO-30332020

Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303

  • Ventosa molleggiata per superfici di contatto ad angolo retto Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto
Dati tecnici
G1G1/8"
G2G1/8"
Quota A20 [mm]
Quota B53 [mm]
Quota L min.89 [mm]
Quota L mass.109 [mm]
Peso74 [g]