SO-30333040

Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303

  • Ventosa molleggiata per superfici di contatto ad angolo retto Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto
Dati tecnici
G1G1/4"
G2G1/4"
Quota A20 [mm]
Quota B53 [mm]
Quota L min.99 [mm]
Quota L mass.139 [mm]
Peso77 [g]