SO-30423035

Supporto per ventose orientabile e molleggiato
Serie SO-304

  • Supporto per ventose molleggiato con testina orientabile per superfici di contatto oblique Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto La ventosa può essere adattata su superfici oblique di 45° Con antitorsione
Dati tecnici
G1G1/4"
G2G1/8"
Quota A15 [mm]
Quota B32 [mm]
Quota L min.77 [mm]
Quota L mass.112 [mm]
Peso82 [g]