SO-30211090

Supporto per ventose orientabile
Serie SO-302

  • Supporto per ventose con testina orientabile per superfici di contatto oblique, adatto per ventose piatte e ventose a soffietto La ventosa può essere adattata su superfici oblique di 45°
Dati tecnici
G1M5
G2M5
Quota A10 [mm]
Quota B16 [mm]
Quota L90 [mm]
Peso26 [g]