Supporto regolabile
Serie SO-232

  • Supporto regolabile per il fissaggio su tutti i profili Standard con tassello orientabile e viti
Dimensione installazione: SO-232
N° ordineQuota A min.Quota A mass.Quota B
SO-2321005717 [mm]57 [mm]16 [mm]
SO-2321507019 [mm]70 [mm]20 [mm]
SO-2322007222 [mm]72 [mm]25 [mm]