NS100

Ventose
Serie NS

  • Impiego
    Superfici piane ed instabili
  • Particolarità
    I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica628 [N]
Volume41 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota A3.5 [mm]
Quota D1100 [mm]
Quota D219 [mm]
Quota H22 [mm]