OV20-60L

Ventose
Serie OV

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica82 [N]
Volume3.4 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota A2.5 [mm]
Quota B20 [mm]
Quota D218 [mm]
Quota H22 [mm]
Quota L60 [mm]