OV25-75L

Ventose
Serie OV

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica125 [N]
Volume5.6 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota A3 [mm]
Quota B25 [mm]
Quota D218 [mm]
Quota H22 [mm]
Quota L75 [mm]