OV5-15NA

Ventose
Serie OV

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica5 [N]
Volume0.2 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota A0.6 [mm]
Quota B5 [mm]
Quota D28.5 [mm]
Quota H12 [mm]
Quota L15 [mm]