OV6-18

Ventose
Serie OV

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica6 [N]
Volume0.3 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota A1 [mm]
Quota B6 [mm]
Quota D28.5 [mm]
Quota H12 [mm]
Quota L18 [mm]