OV8-24NA

Ventose
Serie OV

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica12 [N]
Volume0.4 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota A1.6 [mm]
Quota B8 [mm]
Quota D212.3 [mm]
Quota H12 [mm]
Quota L24 [mm]