SF10TPU

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica6 [N]
Forza di sollevamento2.2 [N]
Volume0.5 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D110 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H min.10 [mm]
Quota H mass.14 [mm]