SF15

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica12 [N]
Forza di sollevamento4 [N]
Volume1.1 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D115 [mm]
Quota D210.2 [mm]
Quota H min.10 [mm]
Quota H mass.15.5 [mm]