SF30SA

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica55 [N]
Forza di sollevamento13 [N]
Volume8.9 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D130 [mm]
Quota D217 [mm]
Quota H min.22 [mm]
Quota H mass.35 [mm]