SF50TPU

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica157 [N]
Forza di sollevamento42 [N]
Volume32 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D150 [mm]
Quota D220 [mm]
Quota H min.30 [mm]
Quota H mass.48 [mm]