SF85TPU

Ventose
Serie V-SF

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica443 [N]
Forza di sollevamento90 [N]
Volume166 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D185 [mm]
Quota D224.5 [mm]
Quota H min.50 [mm]
Quota H mass.76 [mm]