SFK24L

Ventose
Serie SFK

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica36 [N]
Forza di sollevamento11 [N]
Volume3.8 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D124 [mm]
Quota D217 [mm]
Quota H min.13 [mm]
Quota H mass.19 [mm]