SFK30

Ventose
Serie SFK

  • Impiego
    Superfici curvate, inclinate e non piane
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica57 [N]
Forza di sollevamento14.5 [N]
Volume5.8 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D130 [mm]
Quota D217 [mm]
Quota H min.15 [mm]
Quota H mass.22 [mm]