SGF85L

Ventose
Serie SGF

  • Impiego
    Superfici piane e non molto curvate
  • Particolarità
    Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica441 [N]
Volume30 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D185 [mm]
Quota D224.5 [mm]
Quota H28 [mm]