SM15SA
Ventose
Serie SM
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 1 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 14 [N] |
Volume | 0.4 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota D1 | 15 [mm] |
Quota D2 | 12 [mm] |
Quota H | 12.5 [mm] |