BCM-I-04-00-A
Bridge Communication Module
Serie BCM
- È possibile utilizzare tutti i componenti IO-Link del Gruppo Zimmer, indipendentemente dalla struttura della base del robot/sistema esistente.
- Nessuna dispendiosa guida di cavi attraverso il robot o l'impianto (anelli collettori, elementi di contatto ecc. non richiesti)
- Nessuna fonte di errore grazie alla linea dati movimentata (ostacolo meccanico, rottura del cavo) parte di consumo eliminata
- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- 2 pinze avanzate, 4 pinze base o 6 dispositivi digitali
- Design industriale
- Certificato IP65
Dati tecnici
Comando | IO-Link wireless |
Numero pinze max. | 4 |
Classe IO-Link | Class A/B |
Versione IO-Link | 1.1 |
Gamma di frequenza | 2.4 [GHz] |
Antenna | Connettore a vite SMA |
Tensione di alimentazione | 18 ... 32 [V DC] |
Alimentazione di carico a corrente continua | 2 [A] |
Corrente di punta alimentazione di carico | 4 [A] |
Protocollo di trasmissione supportato | COM 3 |
Opzione di montaggio | Montaggio a vite |
Temperatura di esercizio | -25 ... +60 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Peso | 222 [g] |
Certificates
Canada ISED - TigoHub i4 with NFA antenna
Canada ISED - TigoHub i4 with whip antenna
CE - EU Declaration of Conformity - TigoHub i4
Reach - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance
RoHS - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance
TigoHub i4 with TigoNFA and Whip Antenna - FCC grant
UL CERTIFICATE OF COMPLIANCE - TigoHub i4 (CT261-0007-4P-02)