tutti gli elementi di energia con trasmissione pneumatica e adatti ai cambi utensili pneumatici

Quantità di passaggi pneumaticiFilettatura di collegamentoPressione di esercizioPortata d'aria per ogni passaggioAdatto per cambio utensileProdotti
15 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] WWR1160
WWR1200
mostra altro
1 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
mostra altro
1 G3/8" -0.6 ... 10 [bar] 1100 [l/min] WWR100
WWR125
WWR160
WWR1160
WWR1200
mostra altro
2 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 750 [l/min] WWR100
WWR125
WWR160
WWR1160
WWR1200
mostra altro
2 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
mostra altro
2 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
HWR2031
HWR2040
HWR2050
WWR40
WWR50
WWR63
WWR80
FWR40
FWR50
FWR63
FWR80
mostra altro
4 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 270 [l/min] WWR100
WWR125
WWR160
WWR1160
WWR1200
mostra altro
4 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
HWR2031
HWR2040
HWR2050
WWR40
WWR50
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
mostra altro
6 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] WWR1160
WWR1200
mostra altro
6 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
mostra altro