Rotori
Serie SH

"Il Flessibile"

  • 4 posizioni raggiungibili
    Grazie ai due rotori gestiti separatamente o insieme ottenete la massima flessibilità nel posizionamento del vostro pezzo
  • Elevato momento torcente
    Il rapporto ottimale di spazio e momento torcente riduce i profili d'interferenza e lascia libero spazio prezioso nella vostra applicazione
  • Angolo di rotazione di 360°
    Volete essere flessibili e personalizzare la vostra applicazione? Con l'angolo di rotazione di 360° regolabile illimitatamente questo è possibile!
Caratteristiche della serie
  • 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • 4 posizioni effettuabili
  • 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)
Dimensione installazione: SH-5
N° ordineAngolo di rotazioneMomento torcente ala esternaMomento torcente ala interna
SH-5360 [°]2.73 [Nm]0.59 [Nm]
Dimensione installazione: SH-20
N° ordineAngolo di rotazioneMomento torcente ala esternaMomento torcente ala interna
SH-20360 [°]7.2 [Nm]2.35 [Nm]
  1. Posizione 0
    Aria compressa in A‘ e B‘: ala interna ed ala esterna si portano in posizione 0
  2. Prima posizione intermedia a 90°
    Aria compressa in A e A‘: l‘ala esterna ruota di 90° fino in battuta (stopper)
  3. Seconda posizione intermedia a 90°
    Aria compressa in B e B‘: l‘ala esterna ruota di 90° con la battuta in posizione 0 L‘ala interna ruota di 180° in senso opposto
  4. Terza posizione a 90°
    Aria compressa A e B: l‘ala esterna ruota con l‘ala interna di 90° nella direzione di movimento