ZK1036
Pinze per troncare
Serie ZK1000
- Estremamente leggero
Il loro peso contenuto vi consente l'impiego di un asse di traslazione più piccolo riducendo così i costi totali dell'applicazione - Sensore magnetico integrato
Una delle poche pinze per troncare disponibili sul mercato le cui posizioni sono rilevate in modo sicuro nel processo e possono essere trasmesse al controllo - Qui siete voi a decidere!
Materozza o filo di acciaio: Grazie alla molteplicità delle forme delle lame, trovate sempre quelle giuste
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in apertura O
- IP30
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 2.5 [°] |
Momento di presa in chiusura | 40 [Nm] |
Tempo di chiusura | 0.04 [s] |
Tempo di apertura | 0.15 [s] |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 9.2 [cm³] |
Protezione di IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.31 [kg] |
Possibile diametro di taglio Ø resina | 4 [mm] |
Possibile diametro di taglio Ø resina | 2.6 [mm] |
Possibile diametro di taglio Ø rame | 1.6 [mm] |
Possibile diametro di taglio Ø acciaio | 1 [mm] |
Possibile diametro di taglio Ø filo da pianoforte | 0.5 [mm] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Kit lame
impiego versatile per applicazioni specifiche grazie alle varie forme di lame - Molla di ritorno
per apertura lame - Fascetta di fissaggio
per il posizionamento dei sensori magnetici - Sensore magnetico
per il rilevamento della posizione - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto - Carcassa
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Alimentazione