GEP2010IO-45-B
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
"Il compatto elettrico"
- Corsa maggiore con dimensioni minori
Avete bisogno di una corsa lunga, poiché portate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta! - Comando semplicissimo
È una vostra scelta se utilizzare la pinza e una valvola tramite porte I/O o se preferite la versione con IO-Link. Ciò che le accomuna è che entrambe le versioni sono facili da integrare nel vostro controllo. - Posizionabilità mediante IO-Link
Consente di posizionare le ganasce della pinza delle varianti IL-03 e IL-43. In questo modo, la corsa può essere adattata in modo flessibile al pezzo da lavorare, risparmiando tempo nel processo ed evitando contorni interferenti.
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Forza di presa regolabile
- Certificato in camera bianca
Dati tecnici
Comando | I/O |
Corsa per ganascia | 13 [mm] |
Rilevamento della posizione analogica 0 ... 10 V | Sì |
Autorallentamento | meccanico |
Tempo di azionamento | 0,03 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.1 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 80 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 1 [A] |
Percorso minimo per ganascia | 0.5 [mm] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.47 [kg] |
Forza di presa livello 1 | 50 [N] |
Tempo di chiusura/apertura livello 1 | 0.42 / 0.42 [s] |
Forza di presa livello 2 | 100 [N] |
Tempo di chiusura/apertura livello 2 | 0.35 / 0.35 [s] |
Forza di presa livello 3 | 150 [N] |
Tempo di chiusura/apertura livello 3 | 0.33 / 0.33 [s] |
Forza di presa livello 4 | 200 [N] |
Tempo di chiusura/apertura livello 4 | 0.27 / 0.27 [s] |
Benefici nel dettaglio
- Comando
tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Rilevamento della posizione
Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico