GPD5004SC-20-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

"Il meglio"

  • Steel Linear Guide – 
    Il concetto di guida superiore

    La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
    Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati.
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
    Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • IP64
  • Protetto dalla corrosione
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Con pressurizzazione
  • Resistente alle temperature
  • Corsa lunga / Molla in chiusura
  • Forza elevata / Molla in chiusura
  • Corsa lunga / Molla in apertura
  • Forza elevata / Molla in apertura
  • Corsa lunga
  • Forza elevata
  • Steel Linear Guide
Dati tecnici
Corsa per ganascia2 [mm]
Forza di presa in chiusura1430 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla420 [N]
Tempo di chiusura0.018 [s]
Tempo di apertura0.028 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.2 [kg]
Lunghezza ganascia mass.70 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio-10 ... +130 [°C]
Volume d'aria per ciclo21 [cm³]
Protezione di IEC 60529IP64
Protetta dalla corrosione
Peso0.33 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
  5. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  6. Fissaggio e posizionamento
    In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza
  7. Azionamento
    Cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Steel Linear Guide
    Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe Disponibile anche in versione acciaio/alluminio
  9. Guarnizione a doppio labbro
    IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata