GPD5035N-20-A
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000
"Il meglio"
- Steel Linear Guide –
Il concetto di guida superiore
La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina. - Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati. - Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- IP64
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
- Resistente alle temperature
- Corsa lunga / Molla in chiusura
- Forza elevata / Molla in chiusura
- Corsa lunga / Molla in apertura
- Forza elevata / Molla in apertura
- Corsa lunga
- Forza elevata
- Steel Linear Guide
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 35 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 16600 [N] |
Forza di presa in apertura | 17100 [N] |
Tempo di chiusura | 1.2 [s] |
Tempo di apertura | 1.2 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 12.5 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 250 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +130 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 2904 [cm³] |
Protezione di IEC 60529 | IP64 |
Protetta dalla corrosione | Sì |
Peso | 35 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe Disponibile anche in versione acciaio/alluminio - Guarnizione a doppio labbro
IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
Certificati di idoneità alla camera bianca
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013