GK15NC-B

Pinza radiale a due ganasce
Serie GK

"Il Compatto"

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Miglior rapporto forza/spazio
    La trasmissione della forza tramite una leva articolata vi consente elevate forze di presa con uno sfruttamento ottimale dello spazio
  • Regolazione della corsa illimitata
    Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP20
  • Autorallentamento meccanico
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia90 [°]
Momento di presa in chiusura1.6 [Nm]
Momento di presa garantito dalla molla0.4 [Nm]
Forza di presa in chiusura100 [N]
Tempo di chiusura0.2 [s]
Tempo di apertura0.2 [s]
Ripetibilità +/-0.06 [mm]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo2.4 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP20
Peso0.12 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Paracolpi
    riduzione dell‘energia cinetica per ganasce pesanti e lunghe
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Vite di regolazione corsa
    versatile per la fase di apertura
  4. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato con autorallentamento meccanico
  5. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  6. Scanalatura di rilevamento
    per il posizionamento dei sensori magnetici
  7. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  8. Alimentazione
    possibile su più lati