HKR2000A
Serie HKR
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Momento di tenuta | 12 [Nm] |
Ø albero | 20 [mm] |
Coppia di serraggio | 7.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 44 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.55 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa