KBH2514AS1A
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | mostra variante |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | mostra variante |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 108 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Nastro di copertura Zimmer | mit Abdeckband |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione