KBH3501BS1


Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKNR35NR..Amostra variante
THKNR35NR..Bmostra variante
THKNR35NR..LAmostra variante
THKNR35NR..LBmostra variante
THKNR35NR..LRmostra variante
THKNR35NR..Rmostra variante
THKNRS35NRS..Amostra variante
THKNRS35NRS..Bmostra variante
THKNRS35NRS..LAmostra variante
THKNRS35NRS..LBmostra variante
THKNRS35NRS..LRmostra variante
THKNRS35NRS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta4300 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio1285
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso2.3 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione