KBH4510AS1A


Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLWH(MH)45LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)45LWH..Mmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHT..Mmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)45MHmostra variante
IKOLWH(MH)45MHGmostra variante
IKOLWH(MH)45MHTmostra variante
IKOLWH(MH)45MHTGmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHD..Mmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)45LWHYmostra variante
IKOLWH(MH)45MHDmostra variante
IKOLWH(MH)45MHDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta9900 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio176
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Nastro di copertura Zimmerohne Abdeckband
Peso5.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione