KBH5501AS1


Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKHSR55HSR..Amostra variante
THKHSR55HSR..Bmostra variante
THKHSR55HSR..CAmostra variante
THKHSR55HSR..CBmostra variante
THKHSR55HSR..HAmostra variante
THKHSR55HSR..HBmostra variante
THKHSR55HSR..LAmostra variante
THKHSR55HSR..LBmostra variante
THKHSR55HSR..LRmostra variante
THKHSR55HSR..Rmostra variante
THKHSR55HSR..YRmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio192
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso8 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione