KBH5514GS1A

Elemento di serraggio
Serie KBH
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
PMIMSA55MSA..Amostra variante
PMIMSA55MSA..Emostra variante
PMIMSA55MSA..LAmostra variante
PMIMSA55MSA..LEmostra variante
PMIMSA55MSA..LSmostra variante
PMIMSA55MSA..Smostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio202
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso8.1 [kg]