KBH6501AS1


Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKHSR65HSR..Amostra variante
THKHSR65HSR..Bmostra variante
THKHSR65HSR..CAmostra variante
THKHSR65HSR..CBmostra variante
THKHSR65HSR..HAmostra variante
THKHSR65HSR..HBmostra variante
THKHSR65HSR..LAmostra variante
THKHSR65HSR..LBmostra variante
THKHSR65HSR..LRmostra variante
THKHSR65HSR..Rmostra variante
THKHSR65HSR..YRmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta22700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio235
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Nastro di copertura Zimmermit Abdeckband
Peso16 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione