KWH2503AS1


Serie KWH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
SchneebergerMR25MRW..Amostra variante
SchneebergerMR25MRW..Bmostra variante
SchneebergerMR25MRW..Cmostra variante
SchneebergerMR25MRW..Dmostra variante
SchneebergerMR25MRW..Emostra variante
Thomson52225512..Amostra variante
Thomson52225512..Bmostra variante
Thomson52225512..Cmostra variante
Thomson52225512..Dmostra variante
Thomson52225512..Emostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2200 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio92
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione