KWH2504BS1
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 92 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione