KWH2504DS1

Elemento di serraggio
Serie KWH
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
NSKLA(lL1A)25LAA..ELmostra variante
NSKLA(lL1A)25LAA..FLmostra variante
NSKLA(lL1A)25LAA..GLmostra variante
NSKLA(lL1A)25LAA..HLmostra variante
NSKLA(lL1A)25LAA..ANmostra variante
NSKLA(lL1A)25LAA..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2200 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio92
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1 [kg]