KWH2510DS1A
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 25 | ME..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MES..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MET..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METG..SL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 106 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione