KWH3502DS3A
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3500 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 138 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 2.5 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione