KWH4504DS1
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 9900 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 155 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 4.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione