LBHS non possibile


Serie LBHS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    tramite tensione interna
  • la riserva di energia
    fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
  • Massima flessibilità
    Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKSHS20SHS..Cmostra variante
THKSHS20SHS..LCmostra variante
THKSHS20SHS..LVmostra variante
THKSHS20SHS..Vmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-FSmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-MNmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-MSmostra variante
HIWINRG(QR)30RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)30RGW..HCmostra variante
HIWINCRG30CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG30CRGW..HCmostra variante
HIWINCRG30CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG30CRGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)30QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)30QRW..HCmostra variante
Dati tecnici
Raschiatore-
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Carcassa - Elemento funzionale
    produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa
  3. Contorno erosione
    serve per aprire l'elemento sotto pressione
  4. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  5. piastre di tenuta
    per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati
  6. Raschiatore
    opzionale con lettera articolo finale "A"