HK0500M
Serie miniHK
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | mostra variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | mostra variante |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | mostra variante |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | mostra variante |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | mostra variante |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | mostra variante |
IKO | ML | 5 | ML | mostra variante |
IKO | ML | 5 | MLC | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | mostra variante |
NB | SEB | 5 | A | mostra variante |
NB | SEB | 5 | A-N | mostra variante |
NB | SEB | 5 | AY | mostra variante |
NB | SEB | 5 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBS | 5 | A | mostra variante |
NB | SEBS | 5 | AY | mostra variante |
NB | SEBS | 5 | B | mostra variante |
NB | SEBS | 5 | BY | mostra variante |
NB | SEBS | 5 | BM | mostra variante |
NB | SEBS | 5 | BYM | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | mostra variante |
THK | SRS | 5 | SRS..M | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 40 [N] |
Coppia di serraggio | 0.07 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 14 |
Raschiatore | - |
1 | |
Peso | 0.005 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa