HK0500MW
Serie miniHK
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostra variante | |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | mostra variante |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | mostra variante |
IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | mostra variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | mostra variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | mostra variante |
NB | SEBSW | 5 | B | mostra variante |
NB | SEBSW | 5 | BY | mostra variante |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | mostra variante |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 40 [N] |
Coppia di serraggio | 0.07 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 14 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.007 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa