HK1500MW
Serie miniHK
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostra variante | |
NB | SEBSW | 15 | A | mostra variante |
NB | SEBSW | 15 | AY | mostra variante |
NB | SEBSW | 15 | B | mostra variante |
NB | SEBSW | 15 | BY | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | A | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | A-N | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | AY | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | AY-N | mostra variante |
NB | SERSW | 15 | A | mostra variante |
NB | SERW | 15 | A | mostra variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | mostra variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | mostra variante |
THK | SRS-W | 15 | SRS..WN | mostra variante |
THK | SRS-W | 15 | SRS..WM | mostra variante |
Schneeberger | MN | 42 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 42 | MNNL | mostra variante |
Bosch Rexroth | R045... (sfera miniatura grande) | 15 | R0441 | mostra variante |
Bosch Rexroth | R045... (sfera miniatura grande) | 15 | R0443 | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WL | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 15 | MR-WN | mostra variante |
SBC | SBMW | 15 | SBMW | mostra variante |
NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AL | mostra variante |
NSK | LE(L1E) | 15 | LAE..AR | mostra variante |
NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..AR | mostra variante |
NSK | PE(P1E) | 15 | PAE..BR | mostra variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | mostra variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 180 [N] |
Coppia di serraggio | 0.75 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 22 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.12 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa