LBPS1501SS2-A
Serie LBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | HDR | 15 | HDR..C | mostra variante |
THK | HDR | 15 | HDR..LC | mostra variante |
THK | HDR | 15 | HDR..LR | mostra variante |
THK | HDR | 15 | HDR..LV | mostra variante |
THK | HDR | 15 | HDR..R | mostra variante |
THK | HDR | 15 | HDR..V | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 400 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 76 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.18 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione